«Wir sind eine interdisziplinäre Mannschaft mit Kolleg/innen aus der Elektrotechnik, Systemtechnik, Elektronik, Softwareentwicklung, Physik und Konstruktion. Als Entwicklungsteam freuen wir uns auf innovative, junge Köpfe, die uns mit kreativen Ideen unterstützen.» / Wolfgang Wehrle, Leiter Entwicklung Standort Frauenfeld
Das bewege ich
- Einblick in den gesamten Entwicklungsprozess der Sensoren von der Konzeptphase bis zur Serieneinführung (Entwicklung, Verifikation der Elektronik, Algorithmik, Firmware, etc.)
- Mitarbeit bei Kundenaufträgen
- Erstellen von Konzepten und Spezifikationen
- Entwickeln von analogen und digitalen Schaltungen
- Verifizieren von Sensoren und Dokumentieren der Entwicklungsergebnisse
- Mitarbeit bei internen Entwicklungsprojekten
Was es dazu braucht
- Gute Leistungen in einem Studium der Elektrotechnik, Systemtechnik / Mechatronik, Nachrichtentechnik oder vergleichbar
- Grundkenntnisse in Messtechnik und Datenanalyse, in einer Programmiersprache, sowie Freude an der Arbeit im Labor
- Ausgezeichnete konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Rasche Auffassungsgabe und hohe Lern- und Einsatzbereitschaft
- Teamfähigkeit und Offenheit gegenüber Neuem
- Macher-Persönlichkeit mit Begeisterung dafür, Neues anzupacken und Teilprojekte selbstständig zu treiben
Konditionen
- Dauer mind. 5 Monate, gerne länger
- 100%-Pensum
- Start im Herbstsemester: Juli / August / September
- Start im Frühjahrssemester: März / April
- Monatliche Pauschale von brutto CHF 2'200.- auf Stufe Bachelor, CHF 2'500.- auf Stufe Master
- Wir bieten keine Ferienjobs auf Wochenbasis
- Bei längerer Verfügbarkeit Möglichkeit zur Verlängerung auf Werkstudentenbasis
Bereiche & Themen
- Platz 1 im Team Entwicklung Positionssensorik: Entwicklung von Induktiv-, Ultraschall-, Radar- und Kapazitiv-Sensoren mit verschiedenen Funktionsprinzipien (z.B. elektrische/magnetische Felder, Piezo Transducer - Sender und Empfänger in einem Bauteil, Time of Flight). Erstellen von Qualifikationstests und Funktionsmustern, sowie deren Auswertung.
- Platz 2 im Team Testgruppe Sensorentwicklung: Vorbereitung und Durchführung von Messungen mit (semi-)automatisierten Prüfständen oder manuellen Messaufbauten. Datenauswertung und Visualisierung, z.B. mit Python. Automatisierung von Messaufbauten mit NI LabVIEW und Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer Testinfrastruktur.
- Platz 3 im Team Prozess- und Kraftsensorik: Entwicklung von Druck- und Kraftsensoren (Widerstandsänderung mit Dehnmessstreifen, Dünnfilmschichten und piezoresistiver Effekt, Ladungsverschiebung Piezoelektrische Sensorik). Erstellen von Qualifikationstests und Funktionsmustern, sowie deren Auswertung.
Vor dem Absenden der Bewerbung werden dir Fragen präsentiert, in denen du deinen präferierten Bereich (Platz 1 - 3), Startzeitpunkt und Dauer des Praktikums angeben kannst.
Jetzt bewerben
Keine fünf Minuten und die Unterlagen sind bei uns.
Wir freuen uns darauf, sie zu studieren!